Détecteur de fumée Basic Q blanc brillant
1145 02
36,41
4010337013525
1
03
1149 02
36,41
4010337016694
1
03
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Caractéristiques Caractéristiques Utilisation uniquement dans des locaux d’habitation privés ou des locaux similaires conformément à la norme DIN 14676. Q-Label Longévité contrôlée et réduction des fausses alarmes. Stabilité accrue, par exemple contre les influences extérieures. Pile incorporée à demeure avec une durée de vie allant jusqu'à 10 ans. FormeA selon DIN EN 14604. Touche de fonction intégrée pour le test de fonctionnement. Affichage de pile faible. Caractéristiques techniques Température ambiante -5°C à +55°C Hauteur de montage max. 6 m Indice de protection IP30 Domaine d'application DIN 14676 Normes DIN 14604 Forme A Alimentation en tension via la pile du détecteur de fumée Piles Type 3 x CR123A N° UN 3091 Dimensions Boîtier Ø 125,0 H 38,5 mm Signal acoustique Alarme : au moins 85 dB (A) Signal optique Anneau lumineux (LED rouge)
Téléchargements Détecteur de fumée Basic Q Instructions de montage et mode d'emploi
Réf. 1145 02
1149 02
PDF, 72.4 KB
Smoke alarm device Basic Q EC Declaration of conformity
Réf. 1145 02
1149 02
PDF, 62.47 KB
Smoke alarm device Basic Q Declaration of performance
Réf. 1145 02
1149 02
PDF, 235.5 KB
Wartungshandbuch für Rauchwarnmelder Q Inbetriebnahme / Wartung durch die Fachkraft für Rauchwarnmelder Q gemäß DIN 14676
Réf. 2336 02
2346 02
1145 02
1149 02
2333 00
PDF, 1.04 MB
Autres illustrations dans la base de données de médias Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.
Accéder à la base de données de médias