ASI pour set d'appel d'urgence blanc brillant
2918 03
264,14
4010337011767
1/5
34
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Caractéristiques Caractéristiques Alimentation sans interruption pour le set d'appel d'urgence Gira. En cas de diminution ou de panne de la tension d'entrée du réseau, la charge raccordée est alimentée sans interruption par l'accu. Lorsque la tension d'entrée du réseau remonte ou revient, l'accu est séparé de la charge et rechargé en fonctionnement normal sur le réseau. Le contact de signalisation (M) permet de signaler les états de fonctionnement "ASI active" ou "accu défectueux". Caractéristiques techniques Tension d'entrée DC 24 V Tension de sortie en fonctionnement sur accus 22,8 V ± 10 % Charge nominale en fonctionnement sur accus 130 mA pour 1 h Charge maximale en fonctionnement sur accus 300 mA pour 15 min en fonctionnement sur réseau 250 mA Batterie/accu. Type UR18500F N° UN 3480 Montage dans un boîtier selon DIN 49073
Indications Pour les installations selon DIN VDE 0834. La norme DIN VDE 0834 prescrit le remplacement des éléments de construction à durée de vie limitée (accus) une fois par an. Respectez les prescriptions d'élimination de piles usagées (accus). Contenu de la livraison La cache borgne est comprise dans la livraison. Accu compris dans la livraison.
Téléchargements Revit Fichier pour BIM (Building information modeling)
IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)
Uninterruptible power supply for the Gira emergency set Installation instructions
Réf. 2918 ..
PDF, 121.23 KB
UPS for emergency set PSTI Statement of Compliance
Réf. 2918 03
PDF, 280.84 KB
UPS for emergency set EC Declaration of conformity
Réf. 2918 03
5987 00
PDF, 223.16 KB
Autres illustrations dans la base de données de médias Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.
Accéder à la base de données de médias