0

Cadre adaptateur avec découpe carrée pour appareils avec cache (50 x 50 mm)

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
blanc crème brillant
0282 01
3,32
4010337282013
1/5/25
01
blanc brillant
0282 03
3,32
4010337282037
1/5/25
01
blanc satiné
0282 27
3,32
4010337282273
1/5/25
01
anthracite
0282 28
4,73
4010337282280
1/5/25
11
teinte alu (laqué)
0282 26
6,88
4010337282266
1/5/25
11
noir mat (laqué)
0282 005
6,88
4010337036951
1/5/25
11
gris mat (laqué)
0282 015
6,88
4010337078999
1/5/25
11
acier inoxydable (laqué)
0282 600
8,98
4010337022015
1/5/25
11

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

blanc crème brillant
EAN 4010337282013
Réf. 0282 01UC 1/5/25
3,32 EURSP 01
blanc brillant
EAN 4010337282037
Réf. 0282 03UC 1/5/25
3,32 EURSP 01
blanc satiné
EAN 4010337282273
Réf. 0282 27UC 1/5/25
3,32 EURSP 01
anthracite
EAN 4010337282280
Réf. 0282 28UC 1/5/25
4,73 EURSP 11
teinte alu (laqué)
EAN 4010337282266
Réf. 0282 26UC 1/5/25
6,88 EURSP 11
noir mat (laqué)
EAN 4010337036951
Réf. 0282 005UC 1/5/25
6,88 EURSP 11
gris mat (laqué)
EAN 4010337078999
Réf. 0282 015UC 1/5/25
6,88 EURSP 11
acier inoxydable (laqué)
EAN 4010337022015
Réf. 0282 600UC 1/5/25
8,98 EURSP 11

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Accessoires en option

Caractéristiques

  • Ce cadre d'adaptation et le cadre de finition (simple à quintuple) permettent d'intégrer dans le programme d'interrupteurs des appareils d'autres fabricants avec cadre central carré (50 x 50 mm), p. ex. des firmes Alcatel, AMP Econo Link System, Brand-Rex, BTR, Cellpack ITT Cannon Cat. 5, Deutsche Telekom, Drahtex, Hirose, Kannegieter BICC Brand Rex, Kerpen ELine 600, Krone, Molex, Nedap, Panduit, Quante, Reichle de Massari, Rutenbeck, Schumann Netzwerktechnik, HomeWay, Siemens ICCS 100, 300 et 600, Telegärtner, Telenorma, TKM (4 x RJ 45 blindé, cat. 5), etc.
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Gira Adapter frame with square cut-out for devices with cover (50 x 50 mm)

Life cycle assessment in accordance with ISO 14040

Réf. 0282 03

PDF, 105.63 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias