0

Adapterrahmen mit quadratischem Ausschnitt für Geräte mit Abdeckung (50 x 50 mm)

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
0282 01
3,47
4010337282013
1/5/25
01
Reinweiß glänzend
0282 03
3,47
4010337282037
1/5/25
01
Reinweiß seidenmatt
0282 27
3,47
4010337282273
1/5/25
01
Anthrazit
0282 28
4,94
4010337282280
1/5/25
11
Farbe Alu (lackiert)
0282 26
7,19
4010337282266
1/5/25
11
Schwarz matt (lackiert)
0282 005
7,19
4010337036951
1/5/25
11
Grau matt (lackiert)
0282 015
7,19
4010337078999
1/5/25
11
Edelstahl (lackiert)
0282 600
9,38
4010337022015
1/5/25
11

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Cremeweiß glänzend
EAN 4010337282013
Art.-Nr. 0282 01VE 1/5/25
3,47 EURPS 01
Reinweiß glänzend
EAN 4010337282037
Art.-Nr. 0282 03VE 1/5/25
3,47 EURPS 01
Reinweiß seidenmatt
EAN 4010337282273
Art.-Nr. 0282 27VE 1/5/25
3,47 EURPS 01
Anthrazit
EAN 4010337282280
Art.-Nr. 0282 28VE 1/5/25
4,94 EURPS 11
Farbe Alu (lackiert)
EAN 4010337282266
Art.-Nr. 0282 26VE 1/5/25
7,19 EURPS 11
Schwarz matt (lackiert)
EAN 4010337036951
Art.-Nr. 0282 005VE 1/5/25
7,19 EURPS 11
Grau matt (lackiert)
EAN 4010337078999
Art.-Nr. 0282 015VE 1/5/25
7,19 EURPS 11
Edelstahl (lackiert)
EAN 4010337022015
Art.-Nr. 0282 600VE 1/5/25
9,38 EURPS 11

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Zubehör

Merkmale

  • Mit dem Adapterrahmen und Abdeckrahmen (1- bis 5fach) lassen sich Fremdgeräte mit quadratischer Zentralplatte (50 x 50 mm) z. B. der Firmen Alcatel, AMP Econo Link System, Brand-Rex, BTR, Cellpack ITT Cannon Cat.5, Deutsche Telekom, Drahtex, Hirose, Kannegieter BICC Brand Rex, Kerpen ELine 600, Krone, Molex, Nedap, Panduit, Quante, Reichle de Massari, Rutenbeck, Schumann Netzwerktechnik, HomeWay, Siemens ICCS 100, 300 und 600, Telegärtner, Telenorma, TKM (4 x RJ45) geschirmt, Cat.5), etc., in das Schalterprogramm integrieren.
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Gira Adapterrahmen mit quadratischem Ausschnitt für Geräte mit Abdeckung (50 x 50 mm)

Ökobilanz nach ISO 14040

Art.-Nr. 0282 03

PDF, 104.55 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank