Cadre de finition Gira Standard 55 blanc crème brillant 1x
0211 01
3,21
4010337211013
1/10/100
21
2x
0212 01
5,48
4010337212010
1/10/100
21
2x sans nervure centrale
1002 01
4,05
4010337002017
1/10
01
3x
0213 01
9,66
4010337213017
1/10/100
01
4x
0214 01
16,71
4010337214014
1/5
01
5x
0215 01
27,49
4010337215011
1/5
01
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Caractéristiques Caractéristiques Plastique : thermoplastique sans halogène, résistant aux chocs, ou alors on parle de polycarbonate. Indications Convient également pour installations en goulotte. En combinaison avec le kit d'étanchéité, le cadre de finition (1 à 5x) convient également pour le montage encastré protégé contre l'eau IP44. Dimensions Largeur 151,80 mm Hauteur 80,70 mm Profondeur 11,40 mm
Liens supplémentaires Gira Standard 55 - Richesse fonctionnelle dans l'installation de base En savoir plus
Téléchargements Revit Fichier pour BIM (Building information modeling)
IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)
Cover frame Cleaning and care.
Autres illustrations dans la base de données de médias Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.
Accéder à la base de données de médias