Cadre de finition Gira E2 noir mat (laqué) 1x
0211 09
12,60
4010337036739
1/10
11
1,5x
1001 09
18,64
4010337072775
1/10
11
2x
0212 09
19,13
4010337036760
1/10
11
2x sans nervure centrale
1002 09
19,13
4010337036784
1/10
11
3x
0213 09
31,46
4010337036821
1/5
11
4x
0214 09
51,10
4010337036869
1/5
11
5x
0215 09
77,75
4010337036906
1/5
11
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26 Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Caractéristiques Caractéristiques Plastique : thermoplastique sans halogène, résistant aux chocs, ou alors on parle de polycarbonate. Indications Convient également pour installations en goulotte. En combinaison avec le kit d'étanchéité, le cadre de finition (1 à 5x) convient également pour le montage encastré protégé contre l'eau IP44. Dimensions Largeur 80,80 mm Hauteur 80,80 mm Profondeur 9,30 mm
Téléchargements Revit Fichier pour BIM (Building information modeling)
IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)
Cover frame Cleaning and care.
Autres illustrations dans la base de données de médias Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.
Accéder à la base de données de médias