Abdeckrahmen Gira E2 Schwarz matt (lackiert) 1fach
0211 09
13,17
4010337036739
1/10
11
1,5fach
1001 09
19,48
4010337072775
1/10
11
2fach
0212 09
19,99
4010337036760
1/10
11
2fach ohne Mittelsteg
1002 09
19,99
4010337036784
1/10
11
3fach
0213 09
32,88
4010337036821
1/5
11
4fach
0214 09
53,40
4010337036869
1/5
11
5fach
0215 09
81,25
4010337036906
1/5
11
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Merkmale Merkmale Kunststoff: halogenfreier, schlag- und bruchsicherer Thermoplast Hinweise Auch für Kanalinstallationen geeignet. Abdeckrahmen (1- bis 5fach) in Verbindung mit Dichtungsset auch für die Montage wassergeschützt Unterputz IP44 geeignet. Abmessungen Breite 80,80 mm Höhe 80,80 mm Tiefe 9,30 mm
Weitere Links Gira E2 - Streng reduziertes Design Mehr
Downloads Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)
Art.-Nr. 021109
RFA, 304 KB
IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)
Art.-Nr. 021109
IFC, 9.08 KB
Abdeckrahmen Montage- und Pflegeanleitung.
Gira E2 Steckbrief, Merkmale, Abmessungen, Technische Daten, Designvarianten.
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.
Zur Mediadatenbank