0

Boîtier montage apparent Gira F100, complet avec cadre de finition blanc brillant

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
2x
0062 112
38,49
4010337043690
1
13

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

2x
EAN 4010337043690
Réf. 0062 112UC 1
38,49 EURSP 13

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Caractéristiques

  • Avec entrée de câble et de goulotte.

Caractéristiques techniques

Dimensions
1xl 83,5 x H 83,5 x P 43,5 mm
2xl 83,5 x H 154,4 x P 43,5 mm
3xl 83,5 x H 226 x P 43,5 mm
Rayon d'angleR 3

Indications

  • Pour la combinaison du système mural avec ces boîtiers, les interrupteurs, boutons-poussoirs et prises SCHUKO et clapet sont de manière générale protégés contre les gouttes d'eau (IP21).
  • Les interrupteurs à clé et les interrupteurs rotatifs à 3 positions ne peuvent pas être installés dans ces boîtiers.
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias