354 resultados de system 55
Búsqueda avanzada
Base de enchufe con toma de tierra de 16 A y 250 V~ y protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus)
con placa verde
Base de enchufe americana de 2 polos + E 20 A 125 V~, NEMA 5-20 R
Base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~ con mecanismo girado 30° y protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus), sin garras de fijación
con cubierta verde e inscripción "SV" (alimentación de seguridad)
Base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~ con mecanismo girado 30° y protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus), sin garras de fijación
con cubierta naranja e inscripción "ZSV" (alimentación de seguridad adicional)
Base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~ con mecanismo girado 30° y protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus), sin garras de fijación
con cubierta roja e inscripción "WSV"(otro sistema de alimentación de seguridad)
Cubierta con visor de control para pulsador con tirador
Tecla basculante con impresión
ON/OFF
Tecla basculante con impresión
1 / 0
Pulsador de corto recorrido 0,5 A 42 V~ con tecla basculante
Contacto normalmente abierto de 1 polo
Sensor táctil 2 de 1 elemento de 24 V libre de potencial con campo de rotulación
Sensor táctil 2 de 3 elementos de 24 V libre de potencial con campo de rotulación
Cubierta con anillo de fijación para la instalación de pulsadores y pulsadores de seta (Ø 22,5 mm)
Cubierta con selector giratorio para interruptor temporizador e interruptor o pulsador de persianas
Cubierta para interruptor de llave y pulsador de llave
Cubierta con selector giratorio para selector de 3 niveles
Cubierta con selector giratorio para interruptor temporizador e interruptor o pulsador de persianas
Cubierta para interruptor de llave y pulsador de llave
Cubierta con cierre de bayoneta para señal luminosa
EnOcean, radioemisor de pared de 1 elemento
EnOcean, radioemisor de pared de 2 elementos
Base de enchufe de altavoz estéreo
Cubierta para enchufe coaxial para antena
Cubierta para caja de conexion UAE/IAE (RDSI) y caja de conexión de red
sin campo de rotulación
Cubierta para caja de conexion UAE/IAE (RDSI) y caja de conexión de red
con campo de rotulación
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Mostrar todos los resultados en una página