Transmisor de pared inalámbriaco EnOcean de 1 elemento

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
crema brillante
Ref. 2421 01
2421 01
EAN 4010337463825
UE 1
SP 02
blanco brillante
Ref. 2421 03
2421 03
EAN 4010337463832
UE 1
SP 02
blanco mate
Ref. 2421 27
2421 27
EAN 4010337463849
UE 1
SP 02
antracita
Ref. 2421 28
2421 28
EAN 4010337463856
UE 1
SP 02
color aluminio
Ref. 2421 26
2421 26
EAN 4010337463870
UE 1
SP 02
negro mate
Ref. 2421 005
2421 005
EAN 4010337037088
UE 1
SP 02
gris mate
Ref. 2421 015
2421 015
EAN 4010337084136
UE 1
SP 02
 

Pieza de repuesto opcional

Características

Características

  • Radiotransmisor para la transmisión de comandos de conmutación, regulación y para persianas a receptores inalámbricos del sistema inalámbrico EnOcean.
  • Dispositivo sin pilas y sin alimentación eléctrica externo. La energía de envío se genera a partir de energía mecánica pulsando la tecla basculante.
  • Posibilidad de transmisión inalámbrica encriptada o no encriptada.

Datos técnicos

Radiofrecuencia:
868,3 MHz

Alcance
Al aire libre:
Hasta 300 m
En edificios:
aprox. 30 m

Temperatura ambiente:
-25 °C a +65 °C

Humedad del aire:
0 al 95 %, (sin condensación)

Notes

  • Montaje en caja de mecanismo o en superficies planas y niveladas mediante tornillos o adhesivo.
  • Este producto no es compatible con eNet. Los emisores Gira EnOcean son compatibles con actuadores de terceros.

En la entrega

  • El transmisor de pared inalámbrico, la placa de montaje, la lámina adhesiva (protección visual para superficies de cristal) y los puntos adhesivos para el montaje en superficies lisas y niveladas se incluyen en el volumen de suministro.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Transmisor inalámbrico de pared EnOcean
Instrucciones de uso

Instrucciones de manejo.

Ref. 2421 ..
2422 ..

PDF, 624 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas