872 resultados de system 55
Búsqueda avanzada
Mecanismo de pulsador basculante 10 A 250 V~ conmutador de 2 elementos
Mecanismo de pulsador basculante 10 A 250 V~ conmutador de 2 elementos
Mecanismo de pulsador de persianas basculante 10 A 250 V
Mecanismo de interruptor y pulsador basculante 10 A 250 V~ interruptor de conmutación / pulsador de conmutación
Mecanismo de interruptor con tirador 10 AX de 250 V~ interruptor de conmutación universal
Mecanismo de pulsador con tirador 10 A 250 V~ contacto NA de 1 polo
Elemento de iluminación LED de 230 V~ / variante 1
Elemento de iluminación LED de 230 V~ / variante 2
Elemento de iluminación LED de 230 V~ / variante 3 para interruptor en serie
Elemento de iluminación LED de 12 - 30 V~ / variante 4
Elemento de iluminación LED de 12 - 30 V~ / variante 5
Interruptor basculante de 10 AX 250 V~ con placa de montage
Interruptor de conmutación universal
Interruptor basculante de 10 AX 250 V~ con placa de montage
Interruptor en serie
Interruptor de control basculante 10 AX 250 V~ con placa de montaje y elemento de iluminación LED naranja de 230 V~
Interruptor de conmutación universal
Pulsador basculante de 10 A 250 V~ con visor de control y place de montaje
Contacto inversor, 1 polo
Interruptor con tirador de 10 AX 250 V~ con placa de montaje
Interruptor de conmutación universal
Tecla basculante
Tecla basculante recta
Tecla basculante con campo de rotulación
Tecla basculante con símbolo
Luz
Tecla basculante con símbolo
Timbre
Tecla basculante con símbolo
Puerta
Tecla basculante con símbolo y campo de rotulación
Timbre
Tecla basculante de 2 elementos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Mostrar todos los resultados en una página