Elemento de iluminación LED de 230 V~ / T1

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Blanco, 0,5 mA
Ref. 3791 010
3791 010
EAN 4010337110361
UE 1/5
SP 01
rojo, 0,5 mA
Ref. 3791 011
3791 011
EAN 4010337110415
UE 1/5
SP 01
naranja, 0,5 mA
Ref. 3791 012
3791 012
EAN 4010337110316
UE 1/5
SP 01
 
Novedad. Disponible a partir de 08/2024.

Características

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Otros enlaces

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas