Mecanismo de interruptor de persianas basculante 10 A 250 V

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
con garras de fijación
Ref. 3159 00
3159 00
EAN 4010337039211
UE 10/100
SP 01
sin garras de fijación
Ref. 3879 00
3879 00
EAN 4010337064428
UE 10
SP 01
 
Novedad. Disponible a partir de 08/2024.

Accesorios necesarios

Accesorios opcionales

Mecanismo auxiliar para

mec.cont.pers. S3000 + entr.disp.aux.

Características

Características

  • Con bloqueo contra activación doble.
  • Bloqueo eléctrico y mecánico.

Datos técnicos

Profundidad de instalación
3159 00:
32 mm
3879 00:
23 mm

Sección de conexión
para conductores rígidos y flexibles de hasta:
2,5 mm²

Potencia nominal
LEDi/ CFLi:
100 W

Notes

  • Como mecanismo auxiliar adecuado para el mecanismo de control de persianas con entrada de mecanismo auxiliar.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Otros enlaces

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas