Mecanismo int.pers.basc. [315900] Mecanismo de interruptor de persianas basculante 10 A 250 V Mecanismos empotrables, accesorios con garras de fijación Características: - Con bloqueo contra activación doble. - Bloqueo eléctrico y mecánico. Datos técnicos: Profundidad de instalación - 3159 00: 32 mm - 3879 00: 23 mm Sección de conexión - para conductores rígidos y flexibles de hasta: 2,5 mm² Potencia nominal - LEDi/ CFLi: 100 W Notes: - Como mecanismo auxiliar adecuado para el mecanismo de control de persianas con entrada de mecanismo auxiliar. Producto: Gira Ref. 3159 00 con garras de fijación Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Mecanismo int.pers.basc. s.gar. [387900] Mecanismo de interruptor de persianas basculante 10 A 250 V Mecanismos empotrables, accesorios sin garras de fijación Características: - Con bloqueo contra activación doble. - Bloqueo eléctrico y mecánico. Datos técnicos: Profundidad de instalación - 3159 00: 32 mm - 3879 00: 23 mm Sección de conexión - para conductores rígidos y flexibles de hasta: 2,5 mm² Potencia nominal - LEDi/ CFLi: 100 W Notes: - Como mecanismo auxiliar adecuado para el mecanismo de control de persianas con entrada de mecanismo auxiliar. Producto: Gira Ref. 3879 00 sin garras de fijación Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx