Mecanismo cinch audio y HDMI
Cable adaptador

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco crema brillante
Ref. 5674 01
5674 01
EAN 4010337461722
UE 1
SP 01
blanco brillante
Ref. 5674 03
5674 03
EAN 4010337461739
UE 1
SP 01
negro mate
Ref. 5674 10
5674 10
EAN 4010337461746
UE 1
SP 01
 
5674 01 Artículo disponible hasta fin de existencias. Disponible hasta 06/2024.

Accesorios necesarios

Uno de los siguientes artículos:
 

marco mont. marco mont. TA

Características

Datos técnicos

Profundidad de instalación
Cable adaptador:
51 mm como mín.

Impedancia característica con cable adaptador:
75 Ω

Longitud del cable adaptador:
200 mm

Notes

  • Solo para la sujeción por tornillos.
  • Usando estos dispositivos de conexión, para los dispositivos conectados hay una limitación de potencia de 15 vatios.
  • Recomendación de instalación:
    Montaje empotrado decajas electrónicas Kaiser: Ref. de Kaiser:1068-02
    Montaje en tabique hueco: Ref. de Kaiser:9062-94
    Instalación en hormigón: Ref. de Kaiser:1268-40

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas