Module Cinch audio et HDMI
Câble adapteur

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc crème brillant
Réf. 5674 01
5674 01
186,91 EUR
EAN 4010337461722
UV 1
SP 01
blanc brillant
Réf. 5674 03
5674 03
186,91 EUR
EAN 4010337461739
UV 1
SP 01
noir mat
Réf. 5674 10
5674 10
186,91 EUR
EAN 4010337461746
UV 1
SP 01
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/24
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
5674 01, articles de fin de série. Disponible jusqu’à 06/2024.

Accessoires nécessaires

Un des articles suivants:
 

Cadre de montage Cadre de montage clapet

Caractéristiques

Technical data

Profondeur d’encastrement
Câble adapteur:
au moins 51 mm

Impédance caractéristique pour câble adaptateur:
75 Ω

Longueur du câble adaptateur:
200 mm

Indications

  • Uniquement pour fixation par vis.
  • Lors de l'utilisation de ces dispositifs de connexion, il existe une limitation de puissance de 15 watts pour les appareils connectés.
  • Recommandation d'installation :
    boîtiers électroniques Kaiser
    Montage encastré : Référence Kaiser :1068-02
    Montage en paroi creuse : Référence Kaiser :9062-94
    Installation dans le béton : Référence Kaiser :1268-40

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.