Mecanismo de regulador de temperatura ambiente 230 V~/10 A con contacto normalmente abierto, luz piloto y sensor para suelo radiante eléctrico

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Ref. 2474 00
2474 00
EAN 4010337104407
UE 1
SP 02
 
Sustituye a0394 ..

Accesorios necesarios

Características

Características

  • Regulador electrónico de la temperatura para controlar la calefacción eléctrica del suelo radiante o los sistemas de control de suelo radiante.
  • Regulación de la temperatura del suelo radiante en espacios cerrados.
  • Desconexión manual de la regulación de temperatura del suelo.
  • Terminal de entrada para la activación de la temperatura reducida (ECO) a través del reloj central.
  • Sensor de temperatura externo (sonda a distancia).
  • Función de protección contra heladas.
  • Señal de salida: Modulación de duración de impulsos (PWM) o regulación de dos posiciones (ON/OFF).
  • Interrupción del calentamiento durante 5 minutos después de una hora de calentamiento continuo.
  • El rango de ajuste de la temperatura ambiente puede limitarse con anillos de ajuste.

Datos técnicos

Tensión nominal:
230 V CA, 50 Hz

Corriente de conmutación:
máx. 10 A

Potencia de conexión
Carga resistiva:
2300 W

Stand-by:
<0,15 W

Longitud de cable
Entradas:
máx. 100 m

Montaje:
en caja de mecanismo según DIN 49073

Temperatura ambiente:
de -5 °C a +45 °C

Sonda a distancia
Cable de conexión:
4 m
prolongable:
50 m como máx.
prolongable:
2 x 1,5 mm²

Notes

  • Sonda a distancia en el suelo en el tubo vacío.
  • El cable de alimentación para la sonda a distancia se puede alargar a 50 m con un cable de 2 hilos (2 x 1,5 mm²).

En la entrega

  • Sonda a distancia en cubierta de plástico incluida en el volumen de suministro.

Dimensiones en mm

Sensor: Ø 7,8 Al 20

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Descargar (en)


Room temperature controller insert 230 V~/10 A with NO contact, control light and sensor for electrical floor heating
Operating instructions

Operating instructions.

Ref. 2474 00

PDF, 1.043 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas