Mecanismo RTA 230 V con.NA luz pil. suelo rad. [247400] Mecanismo de regulador de temperatura ambiente 230 V~/10 A con contacto normalmente abierto, luz piloto y sensor para suelo radiante eléctrico Calefacción, ventilación, climatización Características: - Regulador electrónico de la temperatura para controlar la calefacción eléctrica del suelo radiante o los sistemas de control de suelo radiante. - Regulación de la temperatura del suelo radiante en espacios cerrados. - Desconexión manual de la regulación de temperatura del suelo. - Terminal de entrada para la activación de la temperatura reducida (ECO) a través del reloj central. - Sensor de temperatura externo (sonda a distancia). - Función de protección contra heladas. - Señal de salida: Modulación de duración de impulsos (PWM) o regulación de dos posiciones (ON/OFF). - Interrupción del calentamiento durante 5 minutos después de una hora de calentamiento continuo. - El rango de ajuste de la temperatura ambiente puede limitarse con anillos de ajuste. Datos técnicos: Tensión nominal: 230 V CA, 50 Hz Corriente de conmutación: máx. 10 A Potencia de conexión - Carga resistiva: 2300 W Stand-by: <0,15 W Longitud de cable - Entradas: máx. 100 m Montaje: en caja de mecanismo según DIN 49073 Temperatura ambiente: de -5 °C a +45 °C Sonda a distancia - Cable de conexión: 4 m - prolongable: 50 m como máx. - prolongable: 2 x 1,5 mm² Notes: - Sonda a distancia en el suelo en el tubo vacío. - El cable de alimentación para la sonda a distancia se puede alargar a 50 m con un cable de 2 hilos (2 x 1,5 mm²). En la entrega: - Sonda a distancia en cubierta de plástico incluida en el volumen de suministro. Dimensiones en mm: Sensor: Ø 7,8 x Al 20 x Producto: Gira Ref. 2474 00 Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx