Control de actuadores electrotérmicos para 230 V~.
Regulación de la temperatura ambiente en espacios cerrados.
Sensor de temperatura interno.
Conmutación silenciosa.
Señal de salida: modulación por ancho de pulso (PWM).
Para el tipo de válvula “cerrada sin corriente”.
El rango de ajuste de la temperatura ambiente puede limitarse con anillos de ajuste.
Función de protección de la válvula (1 apertura y cierre semanal de la válvula).
Datos técnicos
Tensión nominal:
230 V CA, 50/60 Hz
Standby:
<0,5 W
Número de actuadores:
De 1 a 10
Montaje:
en caja de mecanismo según DIN 49073
Temperatura ambiente:
-5 °C a +45 °C
Más figuras en la base de datos de imágenes
En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.