Mecanismo RTA 230 V con.NC [247000] Mecanismo de regulador de temperatura ambiente de 230 V~/ con contacto normalmente cerrado Calefacción, ventilación, climatización Características: - Control de actuadores electrotérmicos para 230 V~. - Regulación de la temperatura ambiente en espacios cerrados. - Sensor de temperatura interno. - Conmutación silenciosa. - Señal de salida: modulación por ancho de pulso (PWM). - Para el tipo de válvula “cerrada sin corriente”. - El rango de ajuste de la temperatura ambiente puede limitarse con anillos de ajuste. - Función de protección de la válvula (1 apertura y cierre semanal de la válvula). Datos técnicos: Tensión nominal: 230 V CA, 50/60 Hz Stand-by: <0,5 W Número de actuadores: De 1 a 10 Montaje: en caja de mecanismo según DIN 49073 Temperatura ambiente: de -5 °C a +45 °C Producto: Gira Ref. 2470 00 Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx