Control manual y temporizado de la temperatura ambiente.
La hora actual se puede guardar como tiempo de encendido. Programación rápida.
Cambio automático de horario de verano/invierno, desconectable.
Reloj temporizador con tres áreas de memoria, que disponen de tiempo de confort y de reducción para Lu-Vi y Sá+Do.
Ajuste de una temperatura de confort, de reducción, de frío y de protección contra heladas.
Salida del controlador: Modulación por ancho de pulsos (PWM) o control todo/nada.
Optimización del calentamiento (la temperatura se alcanza a la hora fijada).
Adaptación a válvulas (abierta sin corriente o cerrada sin corriente).
Activación del modo de frío con el mecanismo.
Compatible con sensores de temperatura internos y externos.
Detección de caída de temperatura.
Bloqueo de mando.
Función de protección de válvula.
El display se desconecta al cabo de 2 minutos; se permite la visualización constante de la hora actual.
Datos técnicos
Precisión por mes:
± 10 s
Reserva de funcionamiento:
Aprox. 4 h
Temperatura ambiente:
-5 °C a +45 °C
Más figuras en la base de datos de imágenes
En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.