Thermostat d´ambiance Display System 3000
Système 55

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Blanc crème brillant
Réf. 5393 01
5393 01
99,56 EUR
EAN 4010337055112
UV 1/5
SP 02
Blanc brillant
Réf. 5393 03
5393 03
99,56 EUR
EAN 4010337055129
UV 1/5
SP 02
Blanc satiné
Réf. 5393 27
5393 27
99,56 EUR
EAN 4010337055174
UV 1/5
SP 02
Teinte alu
Réf. 5393 26
5393 26
105,23 EUR
EAN 4010337055167
UV 1/5
SP 02
Anthracite
Réf. 5393 28
5393 28
102,97 EUR
EAN 4010337055181
UV 1/5
SP 02
Noir mat
Réf. 5393 005
5393 005
105,23 EUR
EAN 4010337055235
UV 1/5
SP 02
Gris mat
Réf. 5393 015
5393 015
105,23 EUR
EAN 4010337087311
UV 1/5
SP 02
Acier inoxydable
Réf. 5393 600
5393 600
111,61 EUR
EAN 4010337055211
UV 1/5
SP 02
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/23
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires nécessaires

Un des articles suivants:
System 3000 Climat ambiant

S3000 mod.TA + raccord capteur

Module de commutation System 3000

mod.comm.relais S3000 S3000 mod.électr.comm.

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Commande au moyen de la surface tactile capacitive.
  • Régulation manuelle et temporisée de la température ambiante.
  • L'heure actuelle peut être mémorisée comme heure de commutation, programmation rapide.
  • Changement automatique heure d'été/heure d'hiver désactivable.
  • Minuterie avec trois zones de mémoire. Confort et temps d’abaissement pour Lu-Ve et Sa+Dim pour chaque zone de mémoire.
  • Réglage d'une température de confort, d'abaissement, de refroidissement et d'antigel.
  • Sortie du régulateur : Modulation de largeur d'impulsion (MLI) ou commande à deux points.
  • Optimisation du chauffage (la température est atteinte à l'heure fixée).
  • Adaptation aux vannes (ouvertes hors tension ou fermées hors tension).
  • Activation du mode de refroidissement via l'utilisation.
  • Supporte les capteurs de température internes et externes.
  • Détection chute température.
  • Verrouillage de commande.
  • Fonction de protection de vanne.
  • Le Display s'éteint au bout de 2 minutes, affichage permanent de l'heure actuelle possible.
  • La combinaison du module rapporté 5394xx avec 540700 n’est possible qu’à partir de I05 (index).

Technical data

Précision de marche par mois:
± 10 s

Réserve de marche:
env. 4 h

Température ambiante:
-5°C à +45°C

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Thermostat d'ambiance Display, Thermostat d'ambiance BT
Modes d'emploi

Mode d'emploi.

Réf. 5393 ..
5394 ..

PDF, 325 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements