Cámara externa

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco
Ref. 1220 00
1220 00
EAN 4010337100058
UE 1
SP 10
 

Accesorios necesarios

Características

Características

  • Cámara externa para el montaje en la pared y en el techo con objetivo variable, iluminación por LED de infrarrojos integrada y equilibrio de blancos automático.
  • La cámara se puede instalar en la parte deseada del área de entrada e integrarse en el sistema de intercomunicación de Gira a través del gateway para cámara del SIC.
  • Chipset fotosensible para una representación clara de la imagen en caso de condiciones de iluminación débiles.
  • LEDs de infrarrojos ajustables para la vigilancia por vídeo en caso de oscuridad absoluta.
  • Módulo de cámara Easy Plug y placa de montaje para una instalación sencilla y rápida.
  • Segunda salida de vídeo para la conexión de un monitor durante la puesta en funcionamiento.
  • Módulo de cámara ajustable en tres ejes.

Datos técnicos

Tensión nominal:
DC 12 V +10 %

Tensión nominal:
AC 24 V +10 %

Consumo de corriente
DC 12 V:
máx. 450 mA
AC 24 V:
máx. 5 mA

Conexiones:
1 x vídeo (HD-TVI, BNC), 1 x vídeo (FBAS, BNC), 1 x alimentación eléctrica (DC)

Cámara
Sensor de imagen:
Escaneo progresivo CMOS 1/3"
Tipo:
Vario Dome
Objetivo:
2,8 hasta 12 mm; objetivo focal Vario
Resolución:
720p25, 720p30
Ángulo de visibilidad horizontal:
28° hasta 78°

Cambio entre modo diurno y nocturno:
Filtro IR-Cut electromecánico

Regulación de obturador electrónico:
1/25 hasta 1/50 000 s

Control de cámara:
On-Screen-Display (OSD)

Compensación de contraluz:
DWDR

Zoom digital:

Sistema de vídeo:
HD-TVI

Iluminación mínima
Día:
0,1 lx
B/N:
0,001 lx
Modo IR:
0 lx (F2,0)

LED de infrarrojos:
24 LED

Alcance de infrarrojos:
20 m

Temperatura ambiente:
-20 °C hasta +60 °C

Tipo de protección:
IP66

Humedad del aire:
máx. 90%

Peso:
aprox. 950 g

Dimensiones en mm

Cámara externa: Ø 143 Al 125

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Otros enlaces

Configurador de intercomunicación Gira
El sistema de intercomunicación Gira permite implementar instalaciones de diversos tipos y tamaños: desde casas unifamiliares y plurifamiliares hasta grandes complejos residenciales. Desde las unidades sencillas con audio hasta las unidades con vídeo y la integración en una red informática. El configurador de intercomunicación Gira es una herramienta online fácil de usar que hace que la configuración individual de estas instalaciones sea todo un placer, tanto para propietarios y administradores, como también para instaladores y otros profesionales.
Más

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Cámera externa
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones (Índice I02)

Ref. 1220 00

PDF, 1.172 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas