Intercomunicación cámara ext. [122000] Cámara externa Dispositivos del sistema de Gira blanco Características: - Cámara externa para el montaje en la pared y en el techo con objetivo variable, iluminación por LED de infrarrojos integrada y equilibrio de blancos automático. - La cámara se puede instalar en la parte deseada del área de entrada e integrarse en el sistema de intercomunicación de Gira a través del gateway para cámara del SIC. - Chipset fotosensible para una representación clara de la imagen en caso de condiciones de iluminación débiles. - LED de infrarrojos conectables para la vigilancia por vídeo cuando la oscuridad es total. - Módulo de cámara y caja para una instalación sencilla y rápida. - Módulo de cámara ajustable en tres ejes. Datos técnicos: Tensión nominal: DC 12 V +10 % Consumo de corriente - 12 V CC: 500 mA como máx. Conexiones: 1 x vídeo (HD-TVI, BNC), 1 x vídeo (FBAS, BNC), 1 x alimentación eléctrica (DC) Cámara - Sensor de imagen: Escaneo progresivo CMOS 1/2,9" - Tipo: Vario, manual - Objetivo: 2,8 a 12 mm - Resolución: 480 TVL - Ángulo de visibilidad horizontal: 28° hasta 85° Cambio entre modo diurno y nocturno: Filtro IR-Cut electromecánico Regulación de obturador electrónico: 1/50 hasta 1/50 000 s Control de cámara: Visualización en pantalla (OSD), joystick en el cable Iluminación mínima - Día: 0,05 lx - Modo IR: 0 lx LED de infrarrojos: 24 LED Alcance de infrarrojos: 20 m Temperatura ambiente: de -20 °C a +60 °C Grado de protección: IP66 Humedad del aire: máx. 90% Peso: aprox. 660 g Dimensiones en mm: Cámara externa: Ø 126 x Al 100,3 x Producto: Gira Ref. 1220 00 blanco Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx