Alimentación eléctrica de 160 mA con bobina de choke integrada para KNX

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Carril DIN
Ref. 2120 00
2120 00
EAN 4010337023210
UE 1
SP 66
 
Alimentaciónes eléctricas para la alimentación de los dispositivos KNX con tensión de bus.

Características

Características

  • Salida con bobina de choke integrada para la alimentación de líneas de bus KNX.
  • Salida DC 30 V para la alimentación de dispositivos adicionales.
  • Corriente nominal repartida de forma discrecional en las salidas.
  • Pulsador Reset.
  • A prueba de cortocircuitos.
  • Resistente a la sobretensión.
  • Protegido contra la marcha en vacío.
  • Adecuado para el funcionamiento en instalaciones con alimentación de corriente de emergencia.
  • Contacto de señalización libre de potencial para avisos de funcionamiento y de diagnóstico.
  • Se pueden conmutar directamente en paralelo dos alimentaciónes eléctricas para KNX del mismo tipo para aumentar la potencia.

Datos técnicos

Tensión nominal
CA:
AC 200 hasta 240 V, 50/60 Hz
CC:
De 240 a 250 V CC

Tensión de salida
Línea KNX:
28 a 31 V CC SELV
Salida adicional:
DC 30 V

Salida de señalización
Tensión de conmutación CA:
AC 12 hasta 230 V
Tensión de conmutación CC:
DC 2 hasta 30 V
Corriente de conmutación:
5 mA hasta 2 A

Conexiones
KNX:
Borne de conexión y derivación
Tensión de red:
Bornes de tornillo

Sección de conexión:
máx. 4 mm²

Temperatura ambiente:
-5 °C a +45 °C

Corriente de salida:
160 mA

Corriente de cortocircuito:
max. 1 A

Notes

  • Montaje sobre regleta de perfil de sombrero DIN.
  • Homologación VDE según EN 60669-1, EN 60669-2-1.

En la entrega

  • El borne de conexión y derivación para KNX está incluido en la entrega.

Dimensiones

Anchuras modulares (AM): 4

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 212000

RFA, 476 Kb

Cargar


IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 212000

IFC, 164 Kb

Cargar


Fuente de alimentación de con bobina de choke integrada
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones.

Ref. 2120 00
2122 00
2130 00
2138 00

PDF, 729 Kb

Cargar


Fuentes de alimentación de con bobina de choke integrada
Base de datos de productos

a partir de ETS4

Ref. 2120 00
2122 00
2130 00
2138 00

ZIP, 42 Kb

Cargar


Descargar (en)


Power supply with integrated choke
Technical Documentation

Technical documentation.

Ref. 2120 00
2122 00
2130 00
2138 00

PDF, 2.687 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas