KNX Carril DIN alim.eléctrica 160 mA bob.choke [212000] Alimentación eléctrica 160 mA con bobina de choke integrada para KNX Sistema Gira KNX Carril DIN Alimentaciónes eléctricas para la alimentación de los dispositivos KNX con tensión de bus. Características: - Salida con bobina de choke integrada para la alimentación de líneas de bus KNX. - Salida DC 30 V para la alimentación de dispositivos adicionales. - Corriente nominal repartida de forma discrecional en las salidas. - Pulsador Reset. - A prueba de cortocircuitos. - Resistente a la sobretensión. - Protegido contra la marcha en vacío. - Adecuado para el funcionamiento en instalaciones con alimentación de corriente de emergencia. - Contacto de señalización libre de potencial para avisos de funcionamiento y de diagnóstico. - Dos alimentaciones eléctricas para KNX del mismo tipo para aumentar la potencia, conmutables en paralelo directamente. Datos técnicos: Tensión nominal - AC: AC 200 hasta 240 V, 50/60 Hz - CC: DC 240 hasta 250 V Tensión de salida - Línea KNX: 28 CC hasta 31 V SELV - Salida adicional: 30 V CC Salida de señalización - Tensión de conmutación CA: AC 12 hasta 230 V - Tensión de conmutación CC: DC 2 hasta 30 V - Corriente de conmutación: 5 mA hasta 2 A Conexiones - KNX: Borne de conexión y de derivación - Tensión de red: Bornes de tornillo Sección de conexión: máx. 4 mm² Temperatura ambiente: de -5 °C a +45 °C Corriente de salida: 160 mA Corriente de cortocircuito: máx. 1 A Notes: - Montaje sobre regleta de perfil de sombrero DIN. - Homologación VDE según EN 60669-1, EN 60669-2-1. En la entrega: - El borne de conexión y derivación para KNX está incluido en la entrega. Dimensiones: Unidades modulares (UM): 4 Producto: Gira Ref. 2120 00 Carril DIN Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx