eNet Sensor energético radioeléctrico de 1 elemento mini

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Ref. 5471 00
5471 00
EAN 4010337774365
UE 1/5
SP 42
 
Artículo disponible hasta fin de existencias. Disponible hasta 12/2026.

Accesorios necesarios

Accesorios opcionales

Características

Características

  • Los sensores energéticos radioeléctricos eNet permiten la transmisión radioeléctrica de valores de tensión, de corriente y energéticos al servidor eNet.
  • Detección de corriente y tensión del consumidor conectado.
  • Cálculo de la potencia activa, de la potencia reactiva, de la potencia aparente y de la energía eléctrica activa.
  • Transmisión temporizada y con control de telegramas de valores de medición al servidor eNet.
  • Sincronización de la hora con el servidor eNet.

Datos técnicos

Tensión nominal:
230 V CA, 50/60 Hz

Temperatura ambiente:
de -5 °C a +45 °C

Rango de medición
Corriente:
0 mA hasta 16 A
Potencia eléctrica:
0 hasta 3680 W
Consumo energético:
0 a 99999 kWh

Radiofrecuencia:
868,3 MHz

Alcance (al aire libre):
aprox. 100 m

Corriente de carga nominal:
16 A

Sección de conexión:
máx. 4 mm²

Dimensiones:
Ø 53,0 H 23,0 mm

Notes

  • Montaje en caja de mecanismo, caja de montaje en superficie o en adaptador empotrado.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Otros enlaces

El sistema inalámbrico Gira eNet: interconexión y control inteligentes de la tecnología de edificios
Más

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


PSTI Statement of Compliance

Ref.

PDF, 280 Kb

Cargar


Sensor de energía inalámbrico de 1 elemento Mini
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones.

Ref. 5471 00

PDF, 891 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas