eNet de Gira sensor energ.inal. 1e Mini [547100] eNet Sensor energético radioeléctrico de 1 elemento mini Gira eNet Características: - Los sensores energéticos radioeléctricos eNet permiten la transmisión radioeléctrica de valores de tensión, de corriente y energéticos al servidor eNet. - Detección de corriente y tensión del consumidor conectado. - Cálculo de la potencia activa, de la potencia reactiva, de la potencia aparente y de la energía eléctrica activa. - Transmisión temporizada y con control de telegramas de valores de medición al servidor eNet. - Sincronización de la hora con el servidor eNet. Datos técnicos: Tensión nominal: 230 V CA, 50/60 Hz Temperatura ambiente: de -5 °C a +45 °C Rango de medición - Corriente: 0 mA hasta 16 A - Potencia eléctrica: 0 hasta 3680 W - Consumo energético: 0 a 99999 kWh Radiofrecuencia: 868,3 MHz Alcance (al aire libre): aprox. 100 m Corriente de carga nominal: 16 A Sección de conexión: máx. 4 mm² Notes: - Montaje en caja de mecanismo, caja de montaje en superficie o en adaptador empotrado. Dimensiones en mm: Ø 53 x Al 23 x Producto: Gira Ref. 5471 00 Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx