Transmisor portátil inalámbrico eNet de 1 elemento

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
antracita
Ref. 5350 10
5350 10
EAN 4010337774075
UE 1
SP 42
 
No disponible por el momento. Volverá a estar disponible, previsiblemente, a partir de octubre de 2023.

Características

Características

  • Los radiotransmisores eNet transmiten comandos de conmutación, de regulación y de desplazamiento de persianas a los correspondientes receptores inalámbricos eNet.
  • Una tecla para un canal.
  • LED de estado.
  • Dispositivo alimentado por pilas.

Ajustable con el servidor eNet:

  • Transmisión inalámbrica totalmente codificada (AES-CCM) a partir de la versión 2.0 del software del servidor eNet.
  • Bloqueos de control.
  • Se pueden configurar escenarios para conectar o desconectar todo, o escenarios individuales.
  • Configuración de tecla de escenarios a través de la aplicación eNet SMART HOME (regla si..., entonces) para la activación de acciones, escenarios y relojes temporizadores.
  • Actualización del software del dispositivo.

Datos técnicos

Temperatura ambiente:
-5 °C a +45 °C

Radiofrecuencia:
868,3 MHz

Alcance (al aire libre):
aprox. 100 m

Tensión nominal:
3 V CC

Pila
Tipo:
CR 2450N
N.º NU:
3091

Notes

  • Las pilas incluidas en la entrega son consumibles y se deben sustituir periódicamente. Tenga en cuenta las prescripciones para la eliminación de pilas usadas.

En la entrega

  • Las pilas están incluidas en la entrega.

Dimensiones en mm

An 40,5 Al 55 Pr 15

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Mando a distancia inalámbrico de 1 elemento
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones.

Ref. 5350 10

PDF, 241 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas