Mecanismo de caja de conexión (RDSI) UAE/IAE Cat.3, de 2 elementos, 2 x 8 poles 8/8 (8/8)
Bornes de tornillo

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Ref. 0190 00
0190 00
EAN 4010337190004
UE 1/5
SP 01
 

Accesorios necesarios

Características

Características

  • UAE/IAE (analógico, posibilidad de hasta dos números de teléfono) RJ11/12 y RJ45 8/8 (8/8) 2 x 8 polos para conectores de 6 y 8 polos.
  • 2 x 8 contactos y un contacto de apoyo para dos terminales.

Datos técnicos

Profundidad de montaje:
22 mm

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 019000

RFA, 452 Kb

Cargar


IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 019000

IFC, 15 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas