Mecanismo caja conex.UAE/IAE 2x8 polos 8/8 BRT [019000] Mecanismo de caja de conexión (RDSI) UAE/IAE Cat. 3, doble, 2 x 8 pines 8/8 (8/8) Bornes de tornillo Tecnología de comunicación de Gira Características: - UAE/IAE (analógico, posibilidad de dos números de llamada) RJ11/RJ12 y RJ45 8/8 (8/8) 2 x 8 polos para conectores de 6 y 8 polos. - 2 x 8 contactos y un contacto de apoyo para dos terminales. Datos técnicos: Profundidad de instalación: 22 mm Producto: Gira Ref. 0190 00 Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx