0

Amplificador de vídeo

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
1222 00
4010337886105
1

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

EAN 4010337886105
Ref. 1222 00Unidad de embalaje 1
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Accesorios necesarios

Características

  • El amplificador de vídeo sirve para la prolongación de alcance en las instalaciones de intercomunicación Gira con función de vídeo.
  • Aumenta el nivel de la señal de vídeo entrante hasta el máximo nivel de bus permitido y lo emite en la salida. De este modo se compensa la atenuación del cable desde la fuente de la señal de vídeo hasta la entrada del amplificador de vídeo.

Gracias a la caja combinada existen tres tipos de montaje

  • en superficie (en una caja de derivación convencional).
  • Empotrable (en una caja de mecanismo).
  • Como dispositivo para montaje en carril DIN (con el adaptador para carril DIN suministrado)

Datos técnicos

Alimentación eléctrica26 V CC ± 2 V (a través de bus de 2 hilos)
Conexiones
Bus de 2 hilos IN2 bornes de tornillo
Bus de 2 hilos OUT2 bornes de tornillo
Temperatura ambientede -25 °C a +70 °C
Dimensiones
Amplificador de vídeoAn 36 × Al 52 × P 27 mm

Notas

  • Con el amplificador de vídeo se puede ampliar la máxima longitud del cable entre el intercomunicador exterior e interior de 100 a 300 m.
  • Para la puesta en funcionamiento no es necesario realizar ninguna configuración adicional, ya que el amplificador de vídeo se adapta automáticamente a la red de distribución existente.

Volumen de entrega

  • El adaptador carril DIN se incluye en la entrega.

Dimensiones

Anchura36,00 mm
Altura52,00 mm
Profundidad27,00 mm

Otros enlaces

Configurador de intercomunicación Gira
El sistema de intercomunicación Gira permite realizar instalaciones de diferentes tipos y tamaños: desde casas unifamiliares y bloques de apartamentos hasta complejos residenciales enteros. Desde sencillos sistemas de audio y vídeo hasta la integración en una red informática. El configurador de intercomunicación Gira es una herramienta en línea de fácil manejo que hace que la configuración individual de estos sistemas sea un placer, tanto para propietarios y administradores de viviendas como para comerciantes y otros profesionales.

Más

Hoja de datos

Texto descriptivo

Amplificador

Instrucciones de manejo.

Ref. 1222 00

PDF, 807.66 KB

Descarga
DWG drawing

Drawings of KNX actors in DWG format.

ZIP, 3.05 MB

Descarga
ePlan macros

ePlan macros of KNX actuators.

ZIP, 2.14 MB

Descarga
Gira Door communication system

Basics, planning examples Door communication system Order no. 1736 90

PDF, 5.43 MB

Descarga
Video amplifier

PSTI Statement of Compliance

Ref. 1222 00

PDF, 279.34 KB

Descarga
Video amplifier

EC Declaration of conformity

Ref. 1222 00

PDF, 152.37 KB

Descarga
DWG Daten

Zeichnungen im DWG Format für CAD Tools.

ZIP, 27.46 MB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios