Tensión nominal:
230 V CA, 50 Hz
Potencia conectada a 25 °C
Lámparas LED de alta tensión (corte al principio de la fase):
típica 3 a 40 W
Lámparas incandescentes:
20 a 200 W
Lámparas halógenas de alto voltaje:
20 a 200 W
Profundidad de montaje:
32 mm
Temperatura ambiente:
-5 °C a +45 °C