Commutation et variation de lampes à incandescence, lampes halogènes HT et lampes LED HT dimmables en coupure de phase inductive.
Protection contre les courts-circuits avec fusible pour faible intensité.
Avec bornes à vis.
Technical data
Tension nominale:
AC 230 V, 50 Hz
Puissance de raccordement à 25 °C
Lampes LED HT (coupure de phase inductive):
Type 3 jusqu'à 40 W
Lampes à incandescence:
20 à 200 W
Halogène HT:
20 à 200 W
Profondeur d'encastrement:
32 mm
Température ambiante:
-5 °C à +45 °C
Indications
Réduire la charge raccordée en cas de température ambiante supérieure à 25 °C.
Illustrations supplémentaires dans la base de données de média
Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.