Mecanismo mec.regul.LED 20-200 W int.gir. [030000] Mecanismo de regulación LED con interruptor giratorio DALI, otros componentes electrónicos 20 – 200 W Características: - Conmutación y regulación de lámparas incandescentes, lámparas halógenas de alta tensión y lámparas LED de alta tensión regulables al principio de la fase. - Protección contra cortocircuitos con fusible de baja intensidad. - Con bornes atornillados. Datos técnicos: Tensión nominal: 230 V CA, 50 Hz Potencia conectada a 25 °C - Lámparas LED alta tensión (corte al principio de la fase): típico de 3 hasta 40 W - Lámparas incandescentes: 20 a 200 W - Lámparas halógenas de alto voltaje: 20 a 200 W Profundidad de instalación: 32 mm Temperatura ambiente: de -5 °C a +45 °C Notes: - En caso de temperatura ambiente superior a 25 °C, reducir la carga conectada. Producto: Gira Ref. 0300 00 20 – 200 W Cantidad: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx