Gira utiliza cookies para los sitios web del dominio gira.de. Al utilizar nuestro sitio web está usted aceptando la utilización de cookies. En nuestra declaración de protección de datos encontrará más información referente a las cookies empleadas por nosotros o por terceros y la forma de desactivarlas.

Mecanismo de interruptor y pulsador basculante 10 AX 250 V~ interruptor de conmutación / pulsador de conmutación


Conmutador / pulsador conmutador
Ref. 0139 00
EAN 4010337022725
UE 1/5
SP 01

 

Accesorios necesarios

Uno de los siguientes artículos:
 

Accesorios opcionales

Características

  • Pulsador e interruptor basculante doble en el que la tecla basculante izquierda cumple la función de mecanismo y la tecla basculante derecha la de pulsador.
  • Para la conmutación y el control de colores de la lámpara de orientación por LED.
  • Para el control manual de detectores de movimiento.
  • Para la activación de dispositivos auxiliares reguladores.
  • Para la activación de la iluminación conectada.

Datos técnicos

Profundidad de montaje:
32 mm

Sección de conexión
Para conductores hasta:
2,5 mm²

LEDi/ CFLi:
100 W

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes


Hoja de datos

Cargar
Ref.
Formato de archivo
PDF
Tamaño de archivo

Texto descriptivo

Cargar
Ref.
Formato de archivo
TXT
Tamaño de archivo

Lista de piezas

0 artículos
Ir a la lista de piezas