Mecanismo de interruptor y pulsador basculante 10 A 250 V~ interruptor de conmutación / pulsador de conmutación

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Interruptor doble / pulsador doble
Ref. 0139 00
0139 00
EAN 4010337022725
UE 1/5
SP 01
 
Artículo disponible hasta fin de existencias. Disponible hasta 09/2024. O hasta agotar existencias.

Accesorios necesarios

Uno de los siguientes artículos:
 

tec.basc.2e tec.basc. 2e + jg.IP44

Accesorios opcionales

Características

Características

  • Pulsador e interruptor basculante doble en el que la tecla basculante izquierda cumple la función de mecanismo y la tecla basculante derecha la de pulsador.
  • Para la conmutación y el control de colores de la lámpara de orientación por LED.
  • Para el control manual de detectores de movimiento.
  • Para controlar dispositivos de regulación auxiliares.
  • Para la activación de la iluminación conectada.

Datos técnicos

Profundidad de instalación:
32 mm
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
En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas