Tensión nominal:
DC 12 V +10 %
Conexiones:
1 x vídeo (HD-TVI, BNC), 1 x vídeo (FBAS, BNC), 1 x alimentación eléctrica (DC)
Sensor de imagen:
Escaneo progresivo CMOS 1/2,9"
Ángulo de visibilidad horizontal:
28° hasta 85°
Cambio entre modo diurno y nocturno:
Filtro IR-Cut electromecánico
Regulación de obturador electrónico:
1/50 hasta 1/50 000 s
Control de cámara:
Visualización en pantalla (OSD), joystick en el cable
LED de infrarrojos:
24 LED
Alcance de infrarrojos:
20 m
Temperatura ambiente:
de -20 °C a +60 °C
Humedad del aire:
máx. 90%