Tensión nominal:
230 V CA, 50/60 Hz
Temperatura ambiente:
de -5 °C a +45 °C
Corriente:
0 mA hasta 16 A
Potencia eléctrica:
0 hasta 3680 W
Consumo energético:
0 a 99999 kWh
Radiofrecuencia:
868,3 MHz
Alcance (al aire libre):
aprox. 100 m
Corriente de carga nominal:
16 A
Sección de conexión:
máx. 4 mm²