Comparación de artículos

Base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~con campo de rotulación
System 55
Caja de montaje en superficie, diseño plano
Sencillo para Standard 55, E2, Event, Esprit

Vista general

Especificación: antracita

Ref.: 4457 28

UE: 1/5

SP: 11

EAN: 4010337093336

Vista general

Especificación: antracita

Ref.: 0219 28

UE: 1

SP: 11

EAN: 4010337219286

Características

  • El anillo de fijación está conectado a tierra con las garras de fijación y con tornillos de garras.
  • Fijación rápida (aprox. 3,5 vueltas por garra de fijación).
  • Garras de expansión encapsuladas.
  • Fijación con garras más sencilla gracias al robusto accionamiento de cabeza de tornillo PZ1 / ranura / PH.
  • Instalación más sencilla gracias a la disposición patentada de los perfiles de ojo de cerradura de gran tamaño por medio de tornillos de caja.
  • Menor profundidad de montaje.
  • Palanca de liberación grande y ergonómica.
  • Sólido arco de conexión a tierra con pasadores macizos de conexión a tierra.
  • Anillo de soporte de acero robusto y resistente a la corrosión.
  • Base de termoplástico resistente a la rotura.

Características

  • Para pulsadores de baja tensión hasta 42 V y mecanismo de transmisor de pared inalámbrico.

Datos técnicos

Profundidad de instalación:
29 mm

Material conductor:
rígido y flexible

Sección de conexión
Para conductores de:
1,5 mm² a 2,5 mm²

Datos técnicos

Dimensiones
An x Al x Pr:
91,5 × 91,5 × 55 mm
 

Notes

  • No apropiado para entrada de cables y canales.

En la entrega

  • Se adjunta la placa de rotulación "EDV".

En la entrega

  • El marco cobertornose incluye en la entrega.

Descargar

Hoja de datos
PDF

Descargar

Hoja de datos
PDF