Cubierta de datos con bastidor y campo de rotulación para módulos enchufables de la tecnología de la comunicación negro mate (pintado)
Ref. 0870 005
Cubierta de datos con bastidor y campo de rotulación para módulos enchufables de la tecnología de la comunicación blanco crema brillante
Ref. 0870 01
Cubierta de datos con bastidor y campo de rotulación para módulos enchufables de la tecnología de la comunicación gris mate (pintado)
Ref. 0870 015
Cubierta de datos con bastidor y campo de rotulación para módulos enchufables de la tecnología de la comunicación blanco brillante
Ref. 0870 03
Ya no está disponible
Ref. 0870 112
Cubierta de datos con bastidor y campo de rotulación para módulos enchufables de la tecnología de la comunicación color aluminio (pintado)
Ref. 0870 26
Cubierta de datos con bastidor y campo de rotulación para módulos enchufables de la tecnología de la comunicación blanco mate
Ref. 0870 27
Cubierta de datos con bastidor y campo de rotulación para módulos enchufables de la tecnología de la comunicación antracita
Ref. 0870 28
Cubierta de datos con anillo de fijación y campo de rotulación para módulos enchufables de la tecnología de la comunicación (IP20) color aluminio (pintado)
Ref. 0870 65
Cubierta de datos con anillo de fijación y campo de rotulación para módulos enchufables de la tecnología de la comunicación (IP20) blanco
Ref. 0870 66
Cubierta de datos con anillo de fijación y campo de rotulación para módulos enchufables de la tecnología de la comunicación (IP20) antracita (pintado)
Ref. 0870 67