0

Tecla basculante para juego de tecla basculante de 2 elementos individual para sensor táctil 4.55

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
blanco crema brillante
8622 01
4010337122043
1
blanco brillante
8622 03
4010337122067
1
blanco mate
8622 27
4010337122081
1
antracita
8622 28
4010337122098
1
color aluminio
8622 26
4010337122074
1
negro mate
8622 005
4010337122029
1
gris mate
8622 015
4010337122050
1
acero inoxidable
8622 600
4010337122104
1

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

blanco crema brillante
EAN 4010337122043
Ref. 8622 01Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
blanco brillante
EAN 4010337122067
Ref. 8622 03Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
blanco mate
EAN 4010337122081
Ref. 8622 27Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
antracita
EAN 4010337122098
Ref. 8622 28Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
color aluminio
EAN 4010337122074
Ref. 8622 26Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
negro mate
EAN 4010337122029
Ref. 8622 005Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
gris mate
EAN 4010337122050
Ref. 8622 015Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
acero inoxidable
EAN 4010337122104
Ref. 8622 600Unidad de embalaje 1
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Notas

  • La rotulación se lleva a cabo a través del servicio de rotulación Gira y se aplica de forma precisa y permanente al material mediante tecnología láser. Para lograr un diseño individual, tras registrarse de forma gratuita, se puede elegir entre varias fuentes y símbolos, de modo que también se pueden integrar los logotipos de empresas u hoteles. El pedido se lleva a cabo a través del mayorista indicado en el proceso de pedido de las teclas basculantes.
  • Este productosolo se puede pedira través del servicio de rotulación de Gira.
  • Rotulación profesional mediante al servicio de rotulación de Girawww.beschriftung.gira.de.
Hoja de datos

Texto descriptivo

Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios
Rotule sus productos Gira en línea

En solo cuatro pasos, puede diseñar aquí un rótulo para su producto Gira y enviarnos su borrador para hacer el pedido. Primero, seleccione el producto. A continuación, escriba el texto que desee y decida su aspecto. En una vista previa, puede revisar el borrador y visualizarlo como documento PDF. Por último, haga el pedido del rótulo que ha diseñado a través de nuestro cómodo servicio en línea.

Ir a la rotulación