0

Tecla basculante para juego de tecla basculante de 2 elementos individual para sensor táctil 4.95

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
aluminio blanco brillante (pintado)
8322 903
4010337098416
1
aluminio blanco mate (pintado)
8322 927
4010337098430
1
aluminio antracita (pintado)
8322 928
4010337098379
1
aluminio (anodizado)
8322 17
4010337098041
1
aluminio negro mate (pintado)
8322 905
4010337098393
1
aluminio gris mate (pintado)
8322 915
4010337098355
1
aluminio negro (anodizado)
8322 126
4010337098065
1
Bronce (PVD)
8322 38
4010337098454
1
cristal negro
8322 05
4010337098133
1
acero inoxidable
8322 219
4010337098089
1

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

aluminio blanco brillante (pintado)
EAN 4010337098416
Ref. 8322 903Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
aluminio blanco mate (pintado)
EAN 4010337098430
Ref. 8322 927Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
aluminio antracita (pintado)
EAN 4010337098379
Ref. 8322 928Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
aluminio (anodizado)
EAN 4010337098041
Ref. 8322 17Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
aluminio negro mate (pintado)
EAN 4010337098393
Ref. 8322 905Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
aluminio gris mate (pintado)
EAN 4010337098355
Ref. 8322 915Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
aluminio negro (anodizado)
EAN 4010337098065
Ref. 8322 126Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
Bronce (PVD)
EAN 4010337098454
Ref. 8322 38Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
cristal negro
EAN 4010337098133
Ref. 8322 05Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
acero inoxidable
EAN 4010337098089
Ref. 8322 219Unidad de embalaje 1
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Notas

  • La rotulación se lleva a cabo a través del servicio de rotulación Gira y se aplica de forma precisa y permanente al material mediante tecnología láser. Para lograr un diseño individual, tras registrarse de forma gratuita, se puede elegir entre varias fuentes y símbolos, de modo que también se pueden integrar los logotipos de empresas u hoteles. El pedido se lleva a cabo a través del mayorista indicado en el proceso de pedido de las teclas basculantes.
  • Este productosolo se puede pedira través del servicio de rotulación de Gira.
  • Rotulación profesional mediante al servicio de rotulación de Girawww.beschriftung.gira.de.
Hoja de datos

Texto descriptivo

Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios
Rotule sus productos Gira en línea

En solo cuatro pasos, puede diseñar aquí un rótulo para su producto Gira y enviarnos su borrador para hacer el pedido. Primero, seleccione el producto. A continuación, escriba el texto que desee y decida su aspecto. En una vista previa, puede revisar el borrador y visualizarlo como documento PDF. Por último, haga el pedido del rótulo que ha diseñado a través de nuestro cómodo servicio en línea.

Ir a la rotulación