0

Mecanismo USB 3.0 del tipo A y minijack de 3,5 mm Cable adaptador

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
blanco brillante
5687 03
4010337463023
1
negro mate
5687 10
4010337463047
1

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

blanco brillante
EAN 4010337463023
Ref. 5687 03Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
negro mate
EAN 4010337463047
Ref. 5687 10Unidad de embalaje 1
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Accesorios necesarios

Datos técnicos

Profundidad de instalación
Cable adaptador46 mm como mín.
Longitud del cable adaptador200 mm

Notas

  • Solo para la sujeción por tornillos.
  • ¡Atención! Tenga en cuenta el espacio de montaje para el conector y los radios de flexión.
  • Usando estos dispositivos de conexión, para los dispositivos conectados hay una limitación de potencia de 15 vatios.
  • Recomendación de instalación:
    Montaje empotrado decajas electrónicas Kaiser: Ref. de Kaiser:1068-02
    Montaje en tabique hueco: Ref. de Kaiser:9062-94
    Instalación en hormigón: Ref. de Kaiser:1268-40
Hoja de datos

Texto descriptivo

USB 3.0 type A and mini jack 3.5 mm insert Breakout cable

EC Declaration of conformity

Ref. 5687 01 5687 03 5687 10

PDF, 53.58 KB

Descarga
Kommunikationstechnik

Einbautiefen für Geräte.

PDF, 276.81 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios