0

Mecanismo WBT-0710 Cu nextgen™ Terminal de cable/conexión soldada

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
blanco brillante
5665 03
4010337461456
1
negro mate
5665 10
4010337461463
1

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

blanco brillante
EAN 4010337461456
Ref. 5665 03Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
negro mate
EAN 4010337461463
Ref. 5665 10Unidad de embalaje 1
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Accesorios necesarios

Datos técnicos

Sección de conexión
Máximo1 x 10 mm² (7 AWG)
mínimo1 x 4 mm² (11 AWG)

Notas

  • No apropiado para marco de montaje con tapa abatible.
  • Solo para la sujeción por tornillos.
  • ¡Atención! Tenga en cuenta el espacio de montaje para el conector y los radios de flexión.
  • Usando estos dispositivos de conexión, para los dispositivos conectados hay una limitación de potencia de 15 vatios.
  • Recomendación de instalación:
    Montaje empotrado decajas electrónicas Kaiser: Ref. de Kaiser:1068-02
    Montaje en tabique hueco: Ref. de Kaiser:9062-94
    Instalación en hormigón: Ref. de Kaiser:1268-40
Hoja de datos


Texto descriptivo


Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios