Cubierta para teclas de llamada System 106 de 1 elemento para módulo de teclas de llamada acero inoxidable
5541 920
4010337022749
1
aluminio
5541 926
4010337022732
-
-
aluminio (anodizado)
5541 916
4010337138150
1
blanco tráfico (pintado)
5541 902
4010337022695
1
acero inoxidable V4A
5541 914
4010337092070
1
Bronce (PVD)
5541 921
4010337100942
1
negro mate (pintado)
5541 925
4010337100782
1
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Características Datos técnicos Dimensiones 1 elemento Al 25,3 × An 105,5 mm
Dimensiones Anchura 105,50 mm Altura 23,35 mm
Descargas System 106 Tecla de llamada / System 106 Tapa de pulsador de llamada Manual de uso
Ref. 5541 ..
5542 ..
5543 ..
5547 ..
5549 ..
PDF, 751.46 KB
Otras ilustraciones en la base de datos de medios En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.
Ir a la base de datos de medios