Tecla basculante de 1 elemento con símbolos de flechas y visor de control System 55 blanco crema brillante
5388 01
4010337111856
1/5
blanco brillante
5388 03
4010337111863
1/5
blanco mate
5388 27
4010337111870
1/5
antracita
5388 28
4010337111887
1/5
color aluminio
5388 26
4010337111894
1/5
negro mate
5388 005
4010337111900
1/5
gris mate
5388 015
4010337111917
1/5
acero inoxidable
5388 600
4010337111924
1/5
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Características Tecla basculante de mando como repuesto de las teclas basculantes originales identificadas con símbolos. Notas En caso de usarse un módulo de superficie de metal o un marco cobertor de metal, el alcance puede verse afectado. Tecla basculante alternativa Instrucciones de montaje.
Ref. 5369 ..
5370 ..
5371 ..
5372 ..
5386 ..
5387 ..
5388 ..
5389 ..
PDF, 3.01 MB
Otras ilustraciones en la base de datos de medios En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.
Ir a la base de datos de medios