Tecla basculante de 2 elementos con símbolos de flecha System 55 blanco crema brillante
5387 01
4010337111764
1/5
blanco brillante
5387 03
4010337111771
1/5
blanco mate
5387 27
4010337111788
1/5
antracita
5387 28
4010337111795
1/5
color aluminio (pintado)
5387 26
4010337111801
1/5
negro mate (pintado)
5387 005
4010337111818
1/5
gris mate (pintado)
5387 015
4010337111825
1/5
acero inoxidable
5387 600
4010337111832
1/5
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Características Características Utilizables respectivamente de modo universal para la tecla basculante izquierda y derecha. Notas En caso de usarse un módulo de superficie de metal o un marco cobertor de metal, el alcance puede verse afectado. Dimensiones Anchura 55,00 mm Altura 55,00 mm
Descargas Tecla basculante alternativa Instrucciones de montaje.
Ref. 5369 ..
5370 ..
5371 ..
5372 ..
5386 ..
5387 ..
5388 ..
5389 ..
PDF, 3.01 MB
Otras ilustraciones en la base de datos de medios En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.
Ir a la base de datos de medios