Sensor integrado de temperatura para medir la temperatura ambiente.
Programación y puesta en marcha con el Gira Project Assistant (GPA) a partir de la versión 5.0.
Transferencia de datos cifrada entre los dispositivos Gira One.
Funciones de mando
Conmutación de consumidores, p. ej., luz, base de enchufe o bomba.
Regulación de luz.
Manejo de consumidores de sombreado y ventilación (persiana, persianas enrollables, tragaluces, claraboyas y toldos).
Cómodo control de grupo de consumidores de conmutación, regulación, sombreado y ventilación.
Activación de variantes de escenarios.
Uso como pulsador para escalera para activar la función de escalera de consumidores de interruptores y reguladores.
Función como pulsador de llamada de planta junto con el Gira G1.
Control de equipos de sonido Sonos.
Control de consumidores Hue.
Control de consumidores eNet.
Función como contacto de apertura de puerta o de puerta de garaje.
Función Boost.
Temperatura ambiente
Compensación de temperatura para el sensor de temperatura integrado.
Indicación LED
Luminosidad del LED de estado ajustable a 5 niveles y OFF.
Color del LED de estado (rojo, verde, azul) ajustable.
Selección de función del LED de estado ajustable dependiendo de la función de tecla basculante: siempre OFF, siempre ON, indicador de activación o indicador de estado.
Tecla basculante de mando sin impresión como repuesto para las teclas basculantes originales identificadas con símbolos.
Utilizables respectivamente de modo universal para la tecla basculante izquierda y derecha.
Datos técnicos
Gira One Medium
Par trenzado o "Twisted Pair" (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8
Tensión de prueba
4 kV (cable de bus KNX/EIB)
Conexión
Borne de conexión y de derivación
Clase de protección
III
Profundidad de instalación
15 mm
Temperatura ambiente
de -5 °C a +50 °C
Consumo de corriente
8 - 12 mA
Notas
Posibilidad de actualización mediante el Gira Project Assistant (GPA)
Existe la opción de sustituir las teclas basculantes por variantes alternativas.
En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.