0

Juego de tecla basculante de 2 elementos personalizable para sensor táctil 4.95

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
aluminio blanco brillante (pintado)
5032 903
4010337098263
1
aluminio blanco mate (pintado)
5032 927
4010337098294
1
aluminio antracita (pintado)
5032 928
4010337098201
1
aluminio (anodizado)
5032 17
4010337072652
1
aluminio negro mate (pintado)
5032 905
4010337098232
1
aluminio gris mate (pintado)
5032 915
4010337098164
1
aluminio negro (anodizado)
5032 126
4010337072621
1
Bronce (PVD)
5032 38
4010337098331
1
cristal negro
5032 05
4010337072539
1
acero inoxidable
5032 219
4010337072591
1

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

aluminio blanco brillante (pintado)
EAN 4010337098263
Ref. 5032 903Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
aluminio blanco mate (pintado)
EAN 4010337098294
Ref. 5032 927Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
aluminio antracita (pintado)
EAN 4010337098201
Ref. 5032 928Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
aluminio (anodizado)
EAN 4010337072652
Ref. 5032 17Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
aluminio negro mate (pintado)
EAN 4010337098232
Ref. 5032 905Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
aluminio gris mate (pintado)
EAN 4010337098164
Ref. 5032 915Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
aluminio negro (anodizado)
EAN 4010337072621
Ref. 5032 126Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
Bronce (PVD)
EAN 4010337098331
Ref. 5032 38Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
cristal negro
EAN 4010337072539
Ref. 5032 05Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
acero inoxidable
EAN 4010337072591
Ref. 5032 219Unidad de embalaje 1
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Notas

  • La rotulación se lleva a cabo a través del servicio de rotulación Gira y se aplica de forma precisa y permanente al material mediante tecnología láser. Para lograr un diseño individual, tras registrarse de forma gratuita, se puede elegir entre varias fuentes y símbolos, de modo que también se pueden integrar los logotipos de empresas u hoteles. El pedido se lleva a cabo a través del mayorista indicado en el proceso de pedido de las teclas basculantes.
  • Tenga en cuenta que los juegos de teclas basculantes para el sensor táctil 4.95 en cristal blanco no pueden ser rotulados por láser por razones técnicas.
  • Este productosolo se puede pedira través del servicio de rotulación de Gira.
  • Rotulación profesional mediante al servicio de rotulación de Girawww.beschriftung.gira.de.
Hoja de datos


Texto descriptivo


Gira One
Manuales/Fundamentos del sistema

PDF, 50.03 MB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios
Rotule sus productos Gira en línea

En solo cuatro pasos, puede diseñar aquí un rótulo para su producto Gira y enviarnos su borrador para hacer el pedido. Primero, seleccione el producto. A continuación, escriba el texto que desee y decida su aspecto. En una vista previa, puede revisar el borrador y visualizarlo como documento PDF. Por último, haga el pedido del rótulo que ha diseñado a través de nuestro cómodo servicio en línea.

Ir a la rotulación